AVENTICS™ Einzelanschlussplatte, Logikventile 1825503093

64,89 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PLAQUE DE CONNEXIO E

Bauart
Grundplatte
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.087 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk