AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil, Serie 573 R412010750

44,63 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ZZ99-G038-G038

Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss Eingang
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Druckluftanschluss 2
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss 3 (Entlüftung)
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 3
Innengewinde
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
1800 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
3450 l/min
Betriebsdruck min.
0.8 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-18 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polyurethan

Merkmale

  • Qn = 220 l/min bis 12 000 l/min
  • Innengewinde/Innengewinde