AVENTICS-R412023904

AVENTICS™ Fett R412023904

66,99 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AGH-20G

Für Zylinder und Ventile
Für kolbenstangenlose Zylinder, Kolbenstangenzylinder und Ventile
Typ
AGH
Silikon
silikonfrei
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
150 °C
Kinematische Viskosität bei
40 °C
Kinematische Viskosität
200 cSt
Behälter
Tube
Dichte bei
20 °C
Dichte
1.95 g/cm3
Gewicht
0.02 kg

Dokumentation und Zeichnungen