AVENTICS-R422101514

AVENTICS™ Absperrmodul, Stand-Alone R422101514

308,10 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AV-4/2NC-SR-D8-D8-D4-PD

Betätigung
pneumatisch
Betriebsspannung DC, min.
10 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC
Bauart Sensor
PNP
Anschluss Sensor
M8x1
Spannungsabfall U bei Imax
< 2,5 V
Schutzart Sensor
IP67
Druckluftanschluss Eingang
Ø 8
Nenndurchfluss Qn
400 l/min
Anschluss 2 / 4
Ø 8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.1 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 340 l/Min ... 680 l/Min