Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die Rosemount 1208 Series sorgt für genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen und Berechnungen des Durchflusses im offenen Kanal. Der Radar-Füllstandsmessumformer wurde so konzipiert, dass er die Herausforderungen in Wasser- und Abwasser- sowie in Versorgungs- und grundlegenden Chemieanwendungen bewältigt. Der Rosemount 1208 nutzt die kontinuierliche berührungslose Radartechnologie Smart Echo Supervision™ in Verbindung mit einem kompakten PVDF-Gehäuse mit Trinkwasser- und Lebensmittelzulassungen. Die gekapselte Ausführung hält auch den Bedingungen im Freien stand und ist über längere Zeiträume vollständig unter Wasser einsetzbar. Die Rosemount Serie 1208 kommuniziert über kabellose Bluetooth-Technologie®, 4–20 mA HART® oder IO-Link und verfügt über eine breite Palette an Montagezubehör, so dass sie sich leicht in neue und vorhandene Systeme integrieren lässt.
Kurzanleitung: Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss Ausziehbare Montagehalterung
Kurzanleitung: Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss Standard-Montagehalterung
Kurzanleitung: Rosemount 1208A Messumformer für Füllstand und Durchfluss
Kurzanleitung: Rosemount 1208C Messumformer für Füllstand und Durchfluss
Manual: Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter
Manual: Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter
Quick Start Guide: Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter Extended Mounting Bracket
Quick Start Guide: Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter Standard mounting bracket
Quick Start Guide: Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter
Quick Start Guide: Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter
- Visit Software & Drivers Portal
Software: Gateway DTM for IO-link USB Communicator
Software: IO-Link Interface Description
Software: IODD to DTM interpreter
Software: IODD to DTM interpreter
Software: Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter Open Source Software Licenses
Software: Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter Open Source Software Licenses
Declaration of Conformity: Rosemount 1208 Level Transmitter - CE
Declaration of Conformity: Rosemount 1208 Level Transmitter - Traceability
Declaration of Traceability: Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter
Product Certificate: Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter
Product Certificate: Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter
Brochure: Level Instrumentation for Hygienic Applications
Brochure: Measurement Instrumentation and Solutions for Water and Wastewater Applications
Flyer: Applications in process industry utilities and water and wastewater industries
Flyer: Complete Solution for Level and Flow Measurement: Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter and Rosemount 3490 Controller
Flyer: Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter Series
Case Study: Biofuel Producer Reduces Manual Rounds with Non-Contacting Radar Level Technology
Case Study: Eden Prairie water plant increases process efficiency with a complete level and flow measurement solution
Case Study: Eurocontrol increases the reliability of their level measurements with non-contacting radar sensors
Type 1 Drawing: Rosemount 1208 LEVEL TRANSMITTTER, 2D DXF
Type 1 Drawing: Rosemount 1208 LEVEL TRANSMITTTER, 2D PDF
Type 1 Drawing: Rosemount 1208 LEVEL TRANSMITTTER, 3D PDF
Type 1 Drawing: Rosemount 1208 LEVEL TRANSMITTTER, 3D SAT
Type 1 Drawing: Rosemount 1208 LEVEL TRANSMITTTER, 3D STP
Guía de inicio rápido: Transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 Soporte de montaje estándar
Guía de inicio rápido: Transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 Soporte de montaje extensible
Guía de inicio rápido: Transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208A
Guía de inicio rápido: Transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208C
Folleto: Aplicaciones en servicios de la industria de procesos e industrias de agua y aguas residuales
Folleto: ROSEMOUNT 1208 SERIE DE TRANSMISORES DE CAUDAL Y NIVEL
Folleto: Solución Completa para la Medición de Nivel y Flujo: Transmisor de Nivel y de Caudal Rosemount 1208 y Controlador Rosemount 3490
Guide condensé: Rosemount 1208 Transmetteur de niveau et de débit
Guide condensé: Rosemount 1208 Transmetteur de niveau et de débit Support de montage extensible
Guide condensé: Rosemount 1208 Transmetteur de niveau et de débit Support de montage standard
Guide condensé: Transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208C
Guida rapida: Trasmettitore di livello e portata 1208C Rosemount
Guida rapida: Trasmettitore di portata e livello 1208A Rosemount
Guida rapida: Trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 Staffa di montaggio estendibile
Guida rapida: Trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 Staffa di montaggio standard
Guia de início rápido: Transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 Suporte de montagem expansível
Guia de início rápido: Transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 Suporte de montagem padrão
Guia de início rápido: Transmissor de nível e vazão Rosemount 1208A
Guia de início rápido: Transmissor de nível e vazão Rosemount 1208C
Краткое руководство по запуску: Измерительный преобразователь уровня и расхода Rosemount 1208C
Краткое руководство по запуску: Уровнемер и расходомер Rosemount 1208
Краткое руководство по эксплуатации: Уровнемер и расходомер Rosemount 1208A
Empfohlen |
Elementart
|
Montagehalterung
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Montagehalterung
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Flansch
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Flansch
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Flansch
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Flansch
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Flansch
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Flansch
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Flansch
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Flansch
|
Art der Messung
|
Level Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör
|
Familie
|
Füllstandsmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.