Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-3704

RSTi-EP Analogeingang, 4-Kanal-RTD 16 Bits mit Diagnose, 2-, 3- oder 4-Leiter

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-3704
Anzahl und Typ der Analogeingänge
4-Punkt; RTD (2-, 3- oder 4-Leiter) mit Diagnose
Auflösung und Geschwindigkeit
16 Bits; 36 bis 240 ms einstellbar
Stromaufnahme Isys und Iin
8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 20 mA 24 V Gleichstrom
Systemredundanz
PNSR
Zusätzliche Fähigkeiten
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10 und Widerstände mit 40 Ω, 80 Ω, 150 Ω, 300 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Flug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen