IND_CHM_PETROCHM_Plant_003_data

Plantweb Health Advisor

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit von Anlagen, erhöhen Sie die Prozessverfügbarkeit und verringern Sie Sicherheits- und Umweltrisiken

Ermöglichen Sie Ergebnisse im obersten Quartil unter Verwendung von Lösungen zur Überwachung von Anlagen

Die Überwachung wichtiger Anlagen ist für einen zuverlässigen Prozessbetrieb entscheidend. Das Schlüsselelement ist die Verfügbarkeit von Informationen über den Anlagenzustand und Alarmhinweisen vor dem Auftreten einer unplanmäßigen Abschaltung oder Verzögerung. Dies ermöglicht dem Anlagenpersonal das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen zur Vermeidung von Produktionsverlusten, kostspieligen reaktiven Wartungsarbeiten sowie potenziellen Umwelt- oder Sicherheitszwischenfällen. Die Health Advisor Suite von Anwendungen bietet kontinuierliche Diagnose, Warnmeldungen für Ausrüstung und Informationen zum Zustand von Prozessanlagen, die derzeit durch unregelmäßige, manuelle Kontrollgänge gewartet werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ermöglichen Sie Ergebnisse im obersten Quartil unter Verwendung von Lösungen zur Überwachung von Anlagen
Logo-Plantweb_advisor

Funktionsweise

Bestimmung des Anlagenzustands

Der Anlagenzustand wird durch einen Bereich von null (schlecht) bis 100 % (perfekter Zustand) definiert und als Funktion von Maschinenproblemen (wie Schwingung oder mechanische Defekte) und Prozessproblemen (wie Pumpenkavitation oder Verschmutzung des Wärmetauschers) berechnet. Der allgemeine Anlagenzustand wird basierend auf der Kritikalitätsstufe des festgestellten Fehlers bemessen, und die Lösung überwacht Abweichungen von einem bekannten guten Zustand.

Die zugrunde liegende Technologie, die eine einzige Anlagenzustands-Kennziffer bereitstellt, ist ein patentierter Algorithmus, der von Emerson entwickelt wurde.

Verwendung von Prozess- und Ausrüstungsdaten

Health Advisor verbindet Ausrüstungsdaten, wie Schwingung und Lagertemperatur, mit Prozessdaten, wie Endladungsdruck und Dichtungsölstand, und setzt anschließend einen patentierten vorgefertigten Algorithmus ein, um den allgemeinen Anlagenzustand zu bestimmen. Dies stellt sicher, dass die schwersten Störungen die Bestimmung des Anlagenzustands leiten. Dies ist wichtig, da die Techniker gewöhnlich nur den mechanischen Status betrachten, und manchmal überwiegt der Schweregrad des Prozesses gegenüber dem Schweregrad der mechanischen Komponenten.

Statistische Prozessregelung

Die Techniken der statistischen Prozessregelung (SPC) werden verwendet, um zu bestimmen, wenn es einen statistisch bedeutenden Umschwung der Schwingungsmessungen für Anlagen mit festen Drehzahlen gibt. SPC verwendet Mittelwerte und Bereiche kleiner Datensets im Vergleich zu einem Mittelwert und Bereich der Gesamtwerte aller verwendeten Schwingungsmessungen. Es wird ein oberer Grenzwert berechnet, und zwei Alarme überwachen kontinuierlich über einen Zeitraum die Schwankungen der Schwingungssignale: Trendalarm zunehmender Schwingungen und Änderungsalarm großer Schwingungen.

Produkte







Fallstudien der Emerson Health Advisor Suite von Anwendungen

See how Health Advisor saves chemical/water costs and reduces CT slowdowns.

See a demo of early detection of pump abnormal operation or imminent failure.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.