DeltaV Historians
Effizientes Erfassen von Prozessdaten mit vollständig integrierten Historians.
Mit dem vollständig integrierten Set, bestehend aus DeltaV Continuous, Advanced Continuous und Enterprise Historians, ist das Einrichten und Aufrechterhalten einer zuverlässigen Erfassung von wichtigen Prozessdaten einfach. Die DeltaV Advanced Continuous und Enterprise Historians bringen die OSIsoft PI Servertechnologie zum Einsatz, um die anspruchsvollsten Verlaufsdatenerfassung- und Integrationsanwendungen mit optimalen Leistungsmerkmalen bereitzustellen.
Erfassungs- und Präsentationsmethoden für Verlaufsdaten sind in der Engineering- und Betriebsumgebung des DeltaV Systems integriert. Die System- und Historian-Konfiguration wird an einer einzigen Stelle durchgeführt. Ereignis-, kontinuierliche und Batch-Verlaufsdaten sind im gesamten System verfügbar.
Die DeltaV Advanced Continuous und Enterprise Historians bringen die OSIsoft PI Servertechnologie zum Einsatz, um die anspruchsvollsten Verlaufsdatenerfassungs- und Integrationsanwendungen mit optimalen Leistungsmerkmalen bereitzustellen. Die Client-Anwendungen der DeltaV Historians bieten eine große Breite zuverlässiger Methoden für den Zugriff auf Ereignis-, kontinuierliche und Batch-Verlaufsinformationen − im System wie auch außerhalb.