Ansaldo Energia Gasturbinen
Ein breites Angebot an Gasturbinen in Verbindung mit der Flexibilität für dazugehörige Kundenanforderungen mit maßgeschneiderten Lösungen.
Ovation wird für Ansaldo Energia Gasturbinen der fortschrittlichen Klasse als Erstausrüster-Leitsystem (OEM) für Turbinen bereitgestellt. Dies umfasst die Ansaldo Energia GT26 und AE94.3A Gasturbinen der F-Klasse und die neue GT36-Einheit der H-Klasse.
Ovation erfüllt die strengen Anforderungen bzgl. Leistung und Zuverlässigkeit, die von Ansaldo Energie gesetzt werden, um diese Maschinen zu betreiben und um hohe Leistung sowie Zuverlässigkeit als Standard für diese fortschrittlichen Gasturbinen bereitzustellen.
Ovation wird als OEM-Ausrüstung für neu gebaute Gasturbinen der Modelle GT26 und GT36 bereitgestellt und verfügt über redundante Regler, schnelle Ethernet-Netzwerke, integriertes SIL3-Sicherheitssystem, High-Speed-Datenprotokollierung und über den besten Cybersecurity-Schutz seiner Klasse - für eine hohe Leistung und eine zuverlässige Regelung mit Einzelwelle sowie auch mit mehreren Wellen Zusammen mit Ansaldo Energia bietet Emerson ebenso Ovation Leitsystem-Nachrüstungen für Advant-basierte Egatrol und Alspa-basierte Controgas Systeme an allen veralteten GT26-Turbinen an.
Ovation wird als OEM-Ausrüstung für neu gebaute AE94.3A-Gasturbinen bereitgestellt und verfügt über redundante Regler, schnelle Ethernet-Netzwerke, integriertes SIL3-Sicherheitssystem, High-Speed-Datenprotokollierung und über den besten Cybersecurity-Schutz seiner Klasse - für eine hohe Leistung und eine zuverlässige Regelung bei Dampf- und Gasturbinenanwendungen.
Zusammen mit Ansaldo Energia bietet Emerson ebenso Ovation Leitsystem-Nachrüstungen für ABB und Teleperm Altsysteme bei installierten Turbinen der AE-Serie.