Windparksteuerung
Zuverlässige, flexible und intelligente Windparksteuerungen, die auf jahrzehntelanger Erfahrung aufbauen.
Moderne Windkraftanlagen und Windparks sind immer größer geworden, weil die weltweite Nachfrage nach flexibel steuerbarer Energie gestiegen ist. Ein Windpark muss richtig optimiert und gesteuert werden, um sicherzustellen, dass er ausgewogen ist und den erforderlichen Netzstandards entspricht.
Das Emerson Windpark-Steuerungssystem besteht aus praxiserprobter, für raue On- und Off-Shore-Umgebungen konzipierte Hardware, sowie aus fortschrittlicher Automatisierungssoftware, die speziell für Ihren Standort optimiert ist.
Häufig gestellte Fragen zur Windparksteuerung
Ein Windpark wird von einem Windparkregler gesteuert, der die Wirk- und Blindleistungssollwerte entsprechend den Anforderungen des Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) entweder direkt an die Windturbineneinheit oder über einen Cluster-Regler innerhalb eines großen Windparks abgibt.
Ein Windpark-Steuerungssystem passt zu den meisten Netzcodes und besteht in der Regel aus einem Windparkregler, Cluster-Regler, einer Netzstation, einer Wetterstation, einer vollständig getesteten fortschrittlichen Automatisierungssoftware und zugehörigen Dienstleistungen. Die Architektur des Steuerungssystems ist in der Regel ein Standarddesign, doch kann auch eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen angeboten werden.