Konzentrierungsanlage für den Bergbau
Die Automatisierungs- und Steuerungslösungen von Emerson ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Materialeinsätze und sorgen so für eine konsistente Metallqualität.
Die Berücksichtigung der Abweichungen im eingesetzten Zuschlagstoff ist für die Optimierung des Konzentrierungsanlagenbetriebs und die Maximierung der Metallausbeute von entscheidender Bedeutung. Die Sichtbarkeit und Analyse der Zuschlagmaterialeigenschaften ermöglicht es automatisierten Konzentrierungsmühlen, ihre Prozessparameter anzupassen, um den Energieverbrauch und die Durchsatzqualität zu optimieren. Mit dem Automatisierungs- und Steuerungsportfolio von Emerson erhalten Sie diese Erkenntnisse nicht nur, sondern können Sie auch sofort in Maßnahmen umsetzen. Mit unserer industriellen Automatisierungs- und Steuerungslösung können Sie:
Ausfälle sind oft schwer zu lokalisieren, verursachen kostspielige Reparaturen und wirken sich negativ auf die Ressourcennutzung aus.
Das hochverfügbare Steuerungssystem und die Architektur von Emerson senken die Kosten für das Hinzufügen redundanter Geräte. Fehlertoleranz ermöglicht den fortgesetzten Betrieb des Systems.