DeltaV SIS Standalone - Bypass- und Override-Management
Minimieren Sie Fehlauslösungen beim Hochfahren oder bei der Wartung der Anlage mit integrierten Bypass-Funktionen.
Zur Minimierung von Fehlauslösungen während der Inbetriebnahme bietet DeltaV SIS integrierte Funktionen zur Festlegung von Bypässen für die Inbetriebnahme, die automatisch entfernt werden, nachdem der Prozess den normalen Betrieb aufgenommen hat.
Bypässe bieten die Möglichkeit, Wartungsaktivitäten (Kalibrierung, Abnahmeprüfung oder Reparieren eines Messumformers oder anderen Sensoren) durchzuführen, ohne dass das Risiko einer Fehlauslösung besteht. Aus Sicherheitsgründen ermöglichen die integrierten Funktionen auch Bypässe für Wartungsmaßnahmen – damit diese zum richtigen Zeitpunkt aktiviert und entfernt werden können.
Es ist keine benutzerspezifische Codierung zum Entwickeln von Inbetriebnahme- oder Wartungs-Bypässen erforderlich. DeltaV SIS ermöglicht die einfache und sichere Implementierung von entweder zeit- oder ereignisbasierten Inbetriebnahme-Bypässen. Wartungs-Bypass-Timeouts und -Erinnerungen können konfiguriert werden, um die Benutzer darüber zu informieren, wenn ein Bypass-Timeout bevorsteht.