Verpackung mit modifizierter Atmosphäre (MAP) ist ein Verfahren zur Verlängerung der Haltbarkeit von verpackten frischen Lebensmitteln. MAP ersetzt die Luft in der Verpackung durch ein Gasgemisch, um den Oxidationsprozess zu verlangsamen oder zu verhindern. Risse, Stöße oder unvollständige Versiegelungen, die durch Probleme vor der Verpackungslinie verursacht werden, können jedoch die Integrität der Verpackung und die Produktqualität beeinträchtigen.
Betreiber von Verpackungslinien verlassen sich traditionell auf manuelle Leckagetests im Wasserbad, um die Integrität von Verpackungen zu überprüfen. Diese Testmethode ist jedoch langsam, kostspielig, ressourcenintensiv und stört die Produktion. Es bedarf einer zuverlässigen Testmethode, die eine 100%ig sichere Produktinspektion bietet. Das Rosemount CT4215 Verfackungserkennungssystem bietet die höchste Betriebsgeschwindigkeit und Erkennungsgenauigkeit auf dem Markt. Dabei handelt es sich um einen automatisierte Inline-Leckagetester, der hochauflösende Quantenkaskadenlasertechnologie verwendet, um einzelne undichte Verpackungen in Echtzeit zu erkennen und auszusortieren, ohne die Produktionslinie zu stoppen.