Destillationskolonnen ermöglichen die Trennung von Flüssigkeitsgemischen basierend auf ihren Siedepunkten. Wenn die Dämpfe durch die Kolonne aufsteigen, kondensieren verschiedene Komponenten bei unterschiedlichen Temperaturen und werden gesammelt, um die Entnahme zu ermöglichen. Destillationskolonnen weisen über ihre gesamte Höhe hinweg einen großen Temperaturbereich auf. Insbesondere am unteren Ende können Medien verschmutzt sein und die Ausrüstung beschichten und verstopfen. Das Risiko einer Überfüllung besteht vor allem beim Anlauf der Anlage und bevor ein Gleichgewicht zwischen Flüssigkeits- und Gasdurchfluss erreicht wird. Bei einer Überfüllung gelangen die Prozessmedien gewöhnlich in das Abfackelsystem für Kohlenwasserstoffe, wodurch das Risiko eines gefährlichen Vorfalls bzw. einer Explosion besteht. Einige Anwender ziehen es vor, den Füllstand direkt im Tower zu messen, während andere die Funktionsfähigkeit von Käfigen mit Ventilen bevorzugen. Wenn direkte Messungen erforderlich sind, ist Differenzdruck-Füllstand eine geeignete Lösung. Bei Verwendung einer Bypasskammer empfiehlt sich der Einsatz der Radartechnogie mit geführter Mikrowelle in Verbindung mit dem Hochalarm einer Grenzstandmessung.