Lösungen für die Füllstandsmessung in Reboilern von Destillationskolonnen

Kontinuierliche und Füllstandsmess- und Regelungslösungen für die petrochemische Industrie
Reboiler

Vermeidung von Überhitzung und Optimierung der Effizienz mit zuverlässigen Füllstandssensoren

Probleme mit Wärmetauschern sind in der Raffinerieindustrie der zweithäufigste Grund für Verlangsamungen/Abschaltungen. Die genaue Regelung des Flüssigkeitsstands im Wärmetauscher gewährleistet einen energieeffizienten Betrieb der Destillationskolonne mit der richtigen Qualität am Kolonnenkopf.
Eine zuverlässige Füllstandsmessung sorgt dafür, dass die Heizspiralen immer mit Flüssigkeit bedeckt sind und so eine Überhitzung verhindert wird. Um die volle Kontrolle über die Füllstandsmessung im Reboiler zu haben, empfehlen sich geführte Mikrowellen. Diese Technologie zur kontinuierlichen Füllstandsmessung kann mit Grenzschaltern für Hoch- und Niedrigalarme kombiniert werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vermeidung von Überhitzung und Optimierung der Effizienz mit zuverlässigen Füllstandssensoren
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.