Die weltweite Nachfrage nach nachhaltiger Energie und einer Senkung der Emissionen beschleunigt den Übergang von fossilen zu CO2-neutralen Energien. Da Wasserstoff sauber verbrennt, mischen Versorgungsunternehmen ihr Erdgas in den Rohrleitungen mit Wasserstoff, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. In einer Wasserstoff-Mischanlage wird reines Wasserstoffgas durch ein Einspritzverfahren mit Erdgas vermischt. Der Energiegehalt des Gasgemisches kann sich je nach Menge und Reinheit des zugeführten Wasserstoffgases ändern. Die Messung des Wasserstoffgemischs ist daher ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung eines konsistenten Energiegehalts für nachgeschaltete Anwender. Micro Motion ELITE Coriolis-Durchflussmessgeräte bieten eine hohe Massengenauigkeit für die in die Rohrleitung injizierten Mengen an Wasserstoff, während ein System zur Messung der Wasserstoffreinheit sowie ein Reinheitsanalysator den Energiegehalt des Gases bestimmen. Micro Motion ELITE Coriolis-Durchflussmessgeräte werden erfolgreich in der Wasserstoff-Verrechnungsmessung eingesetzt und finden sich in vielen Anwendungen für den eichamtlichen Verkehr von Wasserstoff, z. B. bei der Einmischung in Erdgas.