Minenbetreiber überwachen sorgfältig die Leistungskennzahlen (KPIs), um die Wirksamkeit und Leistung der Elektrogewinnung zu bewerten. Zu diesen KPIs gehört die Rückgewinnungseffizienz, mit der der Prozentsatz der erfolgreich gewonnenen Metalle gemessen wird, um höhere Rentabilität und weniger Abfall zu erreichen. Die Stromeffizienz, die den Prozentsatz des elektrischen Stroms angibt, der für die Metalldeposition bei der Elektrogewinnung aufgewendet wird, ist entscheidend für die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Qualität der mit diesem Prozess erzeugten Kupferkathoden. Die Betriebskosten werden streng überwacht, um Bereiche zur Verbesserung zu ermitteln und Prozesse zu optimieren. Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften sind von größter Bedeutung, und zuverlässige Messinstrumente stellen die Einhaltung von Normen und Vorschriften sicher. Messinstrumente von Emerson verfügen über fortschrittliche Technologien, die die Rückgewinnungsquoten bei den Metallen verbessern, die Kosten senken sowie die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften im Bergbaubetrieb gewährleisten.