Installation eines OCX8800

Verbrennungsoptimierung

InSitu Sauerstoffsonden für die Prozessanalyse, Emissionsüberwachung und Verbrennungsoptimierung.

ind-combustion_analyzers-c010

Anwendungen zur Verbrennungsoptimierung

Die Verbrennungsoptimierung von Emerson ermöglicht Ihnen die Reduzierung der Installations- und Wartungskosten. Oder die problemlose Aktualisierung vorhandener Messtechnik.

Sie ermöglichen einen effizienteren Betrieb mit geringeren Betriebskosten bei gleichzeitiger Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften. Wir bieten eine störungsfreie Komplettlösung zur Verbesserung der Effizienz und Betriebszeit von Kesseln. Die Verbrennungsoptimierung trägt zur Senkung der Brennstoffkosten, zur Minimierung von Rauchgasemissionen und zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften bei.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Anwendungen zur Verbrennungsoptimierung

Verbrennungsoptimierung

Hier sehen Sie ein Beispiel einer überschüssigen O2-Gasüberlagerung, die im Auslasskanal eines großen beheizten Kessels mit mehreren Brennern vorkommen kann. Durch diese Überlagerung ist die Installation eines Netzes mit mehreren O2-Sonden an vielen großen Industrie- und Kraftwerkskesseln wichtig. Dies ermöglicht dem Betreiber, eine repräsentative Durchschnittsmessung des überschüssigen O2 für eine Luft-Brennstoff-Verhältnisregelung zu erhalten und die Erkennung von Ungleichgewichten in der Verbrennung, welche die Kesselleistung einschränken und Emissionen erhöhen können.

Die Rauchgasanalyse von Verbrennungsprozessen wird seit Jahrzehnten von Betreibern eingesetzt, um das Luft/Brennstoff-Verhältnis zu optimieren. Durch die Messung des überschüssigen Sauerstoffgehalts und/oder von CO in den Rauchgasen der Verbrennung können Betreiber ihre Anlage mit der besten Effizienz des Wärmeaufwandskoeffizienten und dem niedrigsten NOx-Gehalt betreiben sowie die geringste Menge an Treibhausgasen erzeugen. Diese Messung ist für jeden Verbrennungsprozess mit in die Atmosphäre entweichenden Emissionen maßgeblich. Zu den Anwendungsbereichen gehören Kessel und befeuerte Prozesserhitzer.


Hier erfahren Sie mehr über die Rauchgasanalyse als Diagnosetool für Kessel >>

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.