Discover AgileOps™ Software
The Only Complete Alarm Management Solution
Das Alarmmanagement stellt sicher, dass relevante Alarme jederzeit an den Bediener gemeldet werden. Dies umfasst alle Betriebsmodi des Prozesses. Schlecht konfigurierte Alarme im Steuerungssystem können jährlich direkte Verluste in Millionenhöhe und noch höhere Produktionsverluste zur Folge haben. Eine Alarmflut führt zu Unsicherheit und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Vorfällen.
Alarmstandards für industrielle Prozesse sind durch ISA 18.2 und IEC 62682 definiert. Diese Standards werden von zahlreichen Aufsichtsbehörden weltweit anerkannt, einschließlich der Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Die Nichteinhaltung dieser Normen kann zu hohen Bußgeldern und sogar zum Verlust der Betriebserlaubnis führen.
Mit einem effektiven Alarmmanagement und einem gut gepflegten Alarmsystem können Sie Alarmfluten vermeiden und das Alarmsystem in ein wertvolles Hilfsmittel für das Bedienpersonal verwandeln, damit es keine Fehlfunktion bei Prozessstörungen mehr darstellt. Alarminformationen können dem Bediener so angezeigt werden, dass sie ihm helfen, angemessen auf Alarme zu reagieren, Ermüdung zu reduzieren und gleichzeitig Bedienfehler zu verringern.
Die Alarmmanagement-Services von Emerson sind auf den gesamten Lebenszyklus des Alarmmanagements ausgerichtet. Von der Alarmphilosophie bis hin zur Alarmrationalisierung und -implementierung können wir ein Alarmsystem bereitstellen, das den Anforderungen und Empfehlungen gemäß ISA 18.2 und IEC 62682 entspricht.