Cybersicherheit für DeltaV-Systeme
Entwicklung einer proaktiven Cybersicherheitsstrategie zum Schutz Ihres Prozessleitsystems und Netzwerks vor potenziellen Bedrohungen.
Sicherheitsverstöße in einem Prozessleitsystem können verheerende Auswirkungen haben. Es wird immer wichtiger, Ihre Prozessleitsysteme und Netzwerkverbindungen zu schützen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Ihre Anlage weiterhin vor potenziellen Bedrohungen zu bewahren. Cybersicherheitslösungen für DeltaV Systeme bieten eine Reihe von Diensten und Produkten zur Entwicklung einer proaktiven Cybersicherheitsstrategie.
Die Architektur des DeltaV Steuerungsnetzwerks schafft ein separates Steuerungssystem, das vollständig von anderen Netzwerken in der Anlagen isoliert ist und dadurch ein System bietet, das in sich gegen den unbefugten Zugriff von außen geschützt ist. Die Installation von DeltaV verwendet die neuesten Betriebssystem-Hardening-Vorlagen und deaktiviert unbenutzte Systemdienste, um eine sicherere Workstation zu schaffen. Um den Zugriff auf Wechselmedien zu verhindern, werden die auf Ihre spezifischen Anwendungen anpassbaren Gruppenrichtlinien von Microsoft Windows verwendet.
Die Smart Switches von DeltaV verfügen über eine automatische Portsperre, um unbefugten Zugriff auf das Netzwerk über Switch-Ports zu verhindern. Die Firewall-IPD bietet eine zusätzliche Schutzebene, um in DeltaV eingebettete Knoten zu schützen. Die Smart Firewall von Emerson erstellt leicht zu implementierende Perimeter-Sicherheitsfunktionen, um Ihr System vor unbefugtem Zugriff durch Personen oder Anwendungen auf externen Netzwerken zu schützen.
Überwachen und verwalten Sie Netzwerkgeräte innerhalb des DeltaV Prozessleitsystems. Sämtliche routinemäßige Systemwartungen sowie die Fehlersuche erfolgen von den gesicherten DeltaV Workstations aus, sodass kein physischer Zugriff auf die Ausrüstung erforderlich ist. Dadurch werden Sicherheitsrisiken reduziert, da zur Wartung des Systems keine ungesicherte externe Ausrüstung benötigt wird. Zudem sind keine offenen Netzwerkports auf der Feldausrüstung erforderlich, sodass das kein Risiko für unberechtigten Zugriff besteht.
Sämtliche mit dem DeltaV System gelieferte Netzwerkausrüstung wurde vollständig getestet und wird von Emerson als Teil der DeltaV Entwicklung unterstützt. So gibt es während der Implementierung und Inbetriebnahme keine unliebsamen Überraschungen in Bezug auf die Kompatibilität. Die Fehlersuche wird einfacher und schneller, da eine Inkompatibilität zwischen den Komponenten von vorneherein als Teil des Problems ausgeschlossen werden kann.
DeltaV™ v14 gives you a new level of confidence and protection from cybersecurity threats by being one of the only systems to have a top-to-bottom cybersecurity certification. DeltaV™ v14 will be certified ISASecure SSA Level 1 and IEC 62443 compliant, demonstrating validation by an accredited third party that Emerson developers are trained to write secure code and the system as a whole is hardened against emerging cyber threats.