Fisher easy-e Hubventile

Fisher easy-e Hubventile

Maximieren Sie Ihre Durchflussregeloptionen mit diesen Arbeitspferden der Prozessregelungsindustrie.

Betrieb mit leistungsstärkerer, vielseitigerer Durchflussregelung

Betrieb mit leistungsstärkerer, vielseitigerer Durchflussregelung

Fisher easy-e Regelventile – erhältlich von NPS 1/2 bis 36 – bieten umfangreiche Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit. Sie liefern Ihnen eine Lösung für Ihre Anwendungsanforderungen: von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis anspruchsvoll. Keine anderen Durchgangsventile bieten eine so große Anwendungsvielfalt wie die easy-e Ventile. Wir haben Sie als einfach zu bedienende Ventile konzipiert, die Ersatzteillagerhaltung, Schulung und Service einfacher machen. Die mehr als 2,4 Millionen vor Ort installierten easy-e Ventile belegen die branchenweite Akzeptanz ihrer Leistungsfähigkeit.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Betrieb mit leistungsstärkerer, vielseitigerer Durchflussregelung

Sie brauchen weniger Komplexität und Ineffizienzen in Ihren Abläufen


Um in einer Welt mit geringem Wachstum ein überdurchschnittliches Wachstum zu erreichen, führen die besten Unternehmen innovative Produkte ein, die mehr Automatisierung, Sicherheit und Einfachheit bieten.


– Baird Industrial Research


Die zunehmende Anzahl und Größe der heutigen Anlagen (und die daraus resultierende größere Anzahl der zu wartenden Ventile) sowie der allgegenwärtige Mangel an qualifizierten und erfahrenen Arbeitskräften machen den Einsatz von internen Wartungsteams zu einer Herausforderung.


– ValveMagazine.com


Die Regelventilbaugruppe muss als Einheit optimiert oder entwickelt werden. Ventilkomponenten, die nicht für eine komplette Baugruppe konzipiert sind, liefern typischerweise nicht das beste dynamische Verhalten.


– Handbuch für Regelventile

Fisher easy-e Durchgangsventile

Was wäre, wenn Sie ein einziges Regelventil anlagenweit einsetzen, eine leistungsstarke Regelung erreichen und die Komplexität reduzieren könnten?

BROSCHÜRE „EASY-E DURCHGANGSVENTILE“ ANZEIGEN

Mit einem Standardventil eine Vielzahl von Anforderungen an die Flüssigkeitsregelung erfüllen

Ihre Vorteile

Ihre Vorteile Mit zunehmender Größe der Anlagen steigt auch die Anzahl der benötigten Regelventile. Ziehen Sie eine einzige Durchgangsventilserie in Betracht, die Ihre Anforderungen in Ihrer gesamten Anlage erfüllen kann. Mit Fisher easy-e Ventilen können Sie ganz einfach den richtigen Gehäusetyp und Durchfluss wählen

Auswahl an Gehäuseausführungen

Die Auswahl von Gehäuseausführungen bedeutet, dass Sie eine Vielzahl von Anforderungen in Größen von NPS ½ bis 36 erfüllen können, von allgemeinen Betriebsbedingungen, Hochdruck-Situationen bis hin zur Lösung von Problemen mit der Rohrleitungsführung.

Sonderausführungen

Sonderausführungen werden für Anwendungen mit Flüssigkeiten oder Gasen bei Tieftemperaturen von bis zu -198 °C (-325 °F) oder hohen Temperaturen angeboten.

Erweiterte Spindelabdichtungssysteme

Zu den erweiterten Spindelabdichtungssystemen gehören ENVIRO-SEAL Low-E Packungssätze, die Emissionen auf unter 100 ppmv kontrollieren sowie für Emissionsfreiheit konzipierte ENVIRO-SEAL Faltenbalg-Oberteile.

Auswahl an verschiedenen Durchflusskennlinien

Eine Auswahl an Durchflusskennlinien ermöglicht Ihnen, das easy-e Ventil als linear, gleichprozentig oder schnell öffnend zu wählen. Erfüllt Kapazitätsanforderungen von 0,001 Cv bis zu 12 000 Cv.

Kavitationskontrollierte Innengarnituren

Kavitationskontrollierte Innengarnituren helfen dabei, Kavitation in sauberen und verschmutzten Anwendungen zu eliminieren, und es stehen drei Technologien zur Verfügung: Cavitrol™ III Innengarnitur, NotchFlo™ DST und Dirty Service Trim (DST).

Geräuschmindernde Innengarnituren

Geräuschmindernde Innengarnituren tragen dazu bei, den Betriebsgeräuschpegel des easy-e Ventils zu reduzieren, und die drei Konfigurationen umfassen: Whisper Trim™ I, Whisper Trim III und WhisperFlo™ Innengarnitur.

MINIMIERUNG von Lagerbestand, Schulung und Servicekomplexität

Ihre Vorteile

Ihre Vorteile Jedes Regelventil erfordert regelmäßige Wartungsarbeiten. In den meisten Fällen bedeutet dies, dass ein umfangreicher Teilebestand, Mitarbeiterschulung und Servicezeit erforderlich sind. Wir haben das easy-e entwickelt, um die Komplexität Ihrer Anlage zu reduzieren. Da viele Teile austauschbar sind, können die Lagerkosten auf ein Minimum reduziert werden. Anstatt sich mit einer Vielzahl von Regelventilplattformen vertraut zu machen, können Ihre Mitarbeiter schnell die Flexibilität des easy-e auf viele verschiedene Anwendungen in Ihrem Betrieb anwenden.

Austauschbare Innengarniturteile

Austauschbare Innengarniturteile der easy-e Produktreihe ermöglichen Ihnen, die Lagerkosten auf ein Minimum zu reduzieren. Die Teile passen innerhalb der richtigen Toleranzen zusammen, um eine Neukonfiguration des Ventils auf eine andere Konstruktionsvariante zu ermöglichen.

OEM-zertifizierte Ersatzteile

OEM-zertifizierte Ersatzteile werden weltweit gelagert und stehen Ihnen oft am selben oder am darauffolgenden Tag zur Verfügung. Video ansehen

Singulärer Ventilgehäusetyp

Ein singulärer Ventilgehäusetyp passt sich an ein breites Anwendungsspektrum an, sodass sich Engineering- und Wartungsschulungen darauf konzentrieren können, wie Sie easy-e schnell auf viele verschiedene Prozesse in Ihrem Betrieb anwenden können.

Flexible Kurse

Flexible Kurse bieten Ihren Mitarbeitern ein umfassendes Angebot an Schulungsoptionen von zertifizierten Ausbildern.

Reduzieren Sie die Reparaturzeit

Verkürzung der Innengarnitur-Reparaturzeit um 60 %: Ein mehr als 20-teiliger Reparaturprozess wurde auf eine einzige, einbaufertige Innengarnitur-Reparaturpatrone reduziert.

Vereinfachte Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem

Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem: Ein komplettes Ersatzpaket für Innengarnitur und Oberteil hilft, ungeplante Reparaturen zu vermeiden.

Prognostizierbare Reparatur und Teileersatz

Prognostizierbare Reparatur und Teileersatz: Die vormontierte Innengarnitur-Patrone wird mit der Standard-OEM-Garantie für Fisher Ventile geliefert und ist mit einer Seriennummer versehen, um die Beschaffung und den Bestand von Reparaturteilen zu vereinfachen.

Erfüllen Sie die Leistungsanforderungen der Ventile und optimieren Sie die Regelung Ihrer Prozesse

Ihre Vorteile

Ihre Vorteile Regelventile bilden eine hochentwickelte Regelkomponente, die für die Genauigkeit und Regelbarkeit Ihres Prozesses unerlässlich ist. Fisher easy-e Ventile bieten Ihnen dank ihrer langen Lebensdauer und ihrer verbesserten Regelleistung einen hohen Gegenwert für Ihre Regelventil-Investition.

Werkstoffoptionen

Zu den Werkstoffoptionen für das easy-e Gehäuse gehören Stahl, Edelstahl und eine Reihe von Legierungen (gemäß EN-, ASME- oder ASTM-Spezifikationen) für alle Prozessanforderungen.

Strömungsgünstige Durchflusswege

Strömungsgünstige Durchflusswege bieten ausgezeichnete Kapazität und Durchflussleistung.

Erhöhte Verschleißfestigkeit

Die erhöhte Verschleißfestigkeit der Standard-Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet eine lange Lebensdauer.

Ausführungen von Stellantrieben

Je nach Anforderungen des Steuersystems sind verschiedene Stellantriebsausführungen lieferbar. Fisher easy-e Ventile arbeiten mit Fisher Feder-Membran- und Kolbenantrieben zusammen und bieten so eine hervorragende dynamische Leistung.

Digitale Stellungsregler

Digitale Stellungsregler bringen mit der Fähigkeit, Probleme zu erkennen, bevor Sie zu einem Problem werden, Intelligenz in die easy-e Ventile.

Das ständig weiterentwickelte easy-e Ventil ist seit 1967 Vorreiter bei der Verwendung käfiggeführter Innengarnituren.

Das easy-e Ventil war schon 1967 Vorreiter bei der Verwendung von käfiggeführten Innengarnituren und es wird ständig weiterentwickelt. Weltweit wurden mehr als 2,4 Millionen easy-e Ventile installiert!

WEITERE INFORMATIONEN ZU INNENGARNITUR-OPTIONEN
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.