Ein berührungsloser, intelligenter Schwenkantrieb mit Notstellfunktion für AUF/ZU- und Stetigregelung in Fail-Safe-Anwendungen. Die robuste und kompakte Konstruktion mit mechanischer Federrückstellung kann bei Verlust der Spannungsversorgung oder des Signals in eine Notstellung gefahren werden. Dieses hochmoderne Design erfordert keinen Superkondensator und kein Batterie-Backup und kommt zur Betätigung von Ventilen in der Öl- und Gas-, Energie-, Chemie-, HLK- sowie Wasser- und Abwasserindustrie weitverbreitet zum Einsatz.