Kurbelschlaufen-Stellantrieb der Bettis G-Serie für Hydraulikventile
Kurbelschlaufen-Stellantrieb der Bettis G-Serie für Hydraulikventile
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Ein hydraulischer Kurbelschlaufen-Stellantrieb für den Betrieb von Kugel-, Drosselventilen oder Ventilkegeln, Öffnungen, Klappen und anderen um 90° drehbaren Mechanismen. Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen SIL-Anwendungen.
Konsistenter Betrieb in anspruchsvollen und rauen Umgebungen sowie bei schwieriger Energieversorgung
Modulare Konstruktion verbessert die Effizienz und geringerer Verschleiß verlängert die Lebensdauer
Das patentierte Tension-Lok™ Gerät ermöglicht eine formschlüssige Verbindung des Federmoduls, damit die Installation sicher entfernt werden und ein versehentliches Lösen der Federkraft vermieden werden kann
Erfüllt durch die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG die strengen Anforderungen an Druckgeräte.
Erfüllt die Spezifikationen IP66 und IP67M für das Eintauchen in Wasser und besteht den Hochdruck-Wasserflutungstest: Das bedeutet hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Korrosion.
Mehrere Konfigurationen mit einem modularen Aufbau ermöglichen die sichere Wartung vor Ort und geringere Lagerhaltungskosten
Austauschbare Energieversorgungs- und Federmodule für eine schnelle Behebung des Fehlersicherungsmodus
Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu
Ventiltyp
Kugelventil, Drosselventil, Ventilkegel, Triple Offset, andere Elemente mit Bajonettverschluss
Drehmoment/Schub
Modelle mit Federrücklauf mehr als 339 000 Nm (3 000 000 lbs-in), doppeltwirkend 1420-678 000 Nm (12 581-6 000 000 lbs-in)