Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-RPX

Pneumatischer Ventilantrieb der Bettis RPX-Serie in Zahnstangenausführung

Produktbeschreibung

Die Bettis RPX-Serie umfasst Zahnstange-Ritzel-Antriebe, die in 13 Größen mit Federrückstellung oder als doppeltwirkende Modelle erhältlich sind. Die Stellantriebe wurden entwickelt, um die weitverbreitetsten Armaturen mit 90° Schwenkwinkel wie Kugelhähne, Klappen und Kükenhähne zu automatisieren. Die Antriebe der RPX-Serie verfügen über ein hochwertiges Gehäuse aus extrudiertem Aluminium und Endkappen aus Aluminiumguss. Die Pulverbeschichtung bietet ein einzigartiges, ästhetisch ansprechendes, satiniertes Oberflächenfinish.

Merkmale

  • Eloxiertes Gehäuse, verzinktes/chromatiertes Ritzel, pulverbeschichtete Endkappen, chromatierte Kolben und Befestigungselemente aus Edelstahl sorgen für optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Wartungsarme und störungsfreie Nutzungsdauer durch O-Ring-Dichtungen, reibungsarme Kolben- und Ritzellager und Schmierfett.
  • Zwei Hubbegrenzer ermöglichen die Feineinstellung der offenen und geschlossenen Position.
  • Einstellbarer Bereich der Nenndrehung (90 Grad) von +5 und -5 Grad an jedem Hubende.
  • Optionaler Endkappen-Hubbegrenzer erhältlich.
  • Die Federn sind speziell für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
  • Federmagazine ermöglichen eine sichere und schnelle Umrüstung von Federsätzen entsprechend den Drehmoment- und Druckanforderungen.
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel-Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird.
  • Die Lager sind für geringere Lagerkräfte und eine längere Lebensdauer konzipiert.
  • Erfüllt die neuesten europäischen Richtlinien wie ATEX (2014/34/EU) und EU-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
  • Eine flexible und kostengünstige Ventilmontage wird erreicht, indem der Ventilflansch mit zwei ISO-Bohrungen befestigt und das Ritzel an einen Sternantrieb für ISO5211- und DIN3337-Installationen montiert wird.
  • An den Magneten und den oberen Zubehörflanschen können NAMUR-Standardgeräte (VDI/VDE3845) montiert werden.
Spannungsversorgung
Pneumatisch
Gerätetyp
Pneumatische Zahnstangen- und Ritzelantrieb
Betätigung
Vierteldrehung mit Federrückstellung oder doppeltwirkende Anwendungen.
Zulassungen
ATEX, EU-Druckgeräterichtlinie und Maschinenrichtlinien
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung, Modulierend, Notstellfunktion
Ventiltyp
Kugel, Drosselklappe, Absperrstopfen und andere Anwendungen mit Vierteldrehung
Betriebstemperatur
Standard: -20 °C bis +80 °C (-4 °F bis +176 °F) Optionale Möglichkeiten für hohe und niedrige Temperaturen
Drehmoment
11 Größen: 11 bis 4 173 Nm (197 bis 36 955 lbf.in)
Betriebsdruck
bis zu 8,3 bar/120 psi

Dokumentation und Zeichnungen