Bettis Scotch-Yoke-Hydraulik-Ventilantrieb der GS-Serie
Bettis Scotch-Yoke-Hydraulik-Ventilantrieb der GS-Serie
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Ein hydraulischer Scotch-Yoke-Stellantrieb, der sich gut für Spritzwasserzonen, Steigrohre und andere ausfallgesicherte Offshore-Anwendungen eignet. Sie sind lieferbar mit Tauch- oder ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugsystemen (ROV).
Über fünfzehn Warnungen und Alarme, um Benutzer über Anomalien im System zu warnen
Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie.
Ein patentiertes Tension-lok Element mit positiver Federmodulverriegelung für sicheren Ausbau und Einbau vermeidet versehentliche Freisetzung der Federkraft
Erfüllt durch die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG die strengen Anforderungen an Druckgeräte.
Erfüllt die Spezifikationen IP66 und IP67M für das Eintauchen in Wasser und besteht den Hochdruck-Wasserflutungstest: Das bedeutet hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Korrosion.
Mehrere Konfigurationen mit einem modularen Aufbau ermöglichen die sichere Wartung vor Ort und geringere Lagerhaltungskosten
Austauschbare Energieversorgungs- und Federmodule für eine schnelle Behebung des Fehlersicherungsmodus
Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern
Bietet mit der vor Ort wartbaren modularen Konfiguration ein zusätzliches Maß an Vielseitigkeit. Es kann von einem einfach wirkenden zu einem doppeltwirkenden verändert werden und fügen Sie nach der Installation eine hydraulische manuelle Übersteuerung hinzu.
Bietet eine Vielzahl mechanischer und manueller Übersteuerungen für Modelle der G-Serie
Bietet vollständiges ventilgesteuertes System (VOS) für endgültige Ventilsteuerung, indem die Stellglieder, Steuerungen und Ventile der G-Serie in einem einzigen System kombiniert werden
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, ESD
Ventiltyp
Kugel, Drosselklappe, Hahnventile, Lüfter und Klappen und andere Vierteldrehungsmechanismen