Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-MX Controller

DeltaV™ MX Controller der M-Serie

Produktbeschreibung

Der MX Controller ermöglicht die Kommunikation und Steuerung zwischen den Feldgeräten und den anderen Knoten des Automatisierungs-Netzwerks. Auf älteren DeltaV™ Systemen erstellte Steuerstrategien und Systemkonfigurationen sind mit diesem leistungsfähigen Controller weiterhin nutzbar. Der MX Controller bietet alle Leistungsmerkmale und Funktionen des MD Plus Controllers, jedoch mit der doppelten Kapazität.

Stromversorgung
Erfolgt durch die Systemstromversorgung über den 2-fach-Stromversorgungs-/Controller-Träger
Elektrischer Schutz
3,0 A, nicht austauschbare Sicherungen
Verlustleistung
5,0 W typisch, 7,0 W max.
Montage
An der rechten Seite des Stromversorgungs-/Controller-Trägers.
Arbeitsspeicher
96 MB
Primäres Steuernetzwerk
8-poliger RJ-45-Steckverbinder
Redundantes Steuernetzwerk
8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Merkmale

  • Ergänzt die vorhandenen MD/MD Plus Controller, indem er einen leistungsfähigeren Controller für die Anwendungen zur Verfügung stellt, die mehr Steuerkapazität erfordern.
  • Unterstützt die 1:1 Redundanz zwecks erhöhter Verfügbarkeit.
  • Er bietet die einzigartige Fähigkeit, sich automatisch beim DeltaV™ Steuernetzwerk zu identifizieren.
  • Der Controller kann alle E/A-Schnittstellenkanäle im Subsystem identifizieren.

Dokumentation und Zeichnungen