Der herkömmliche DeltaV™ E/A ist ein modulares Subsystem, das Flexibilität während der Installation bietet, indem es vor Ort in Nähe der Geräte installiert werden kann. Der herkömmliche E/A verfügt über Funktions- und Feldverkabelungs-Schutzschlüssel, um zu gewährleisten, dass die richtige E/A-Karte stets in den entsprechenden Klemmenblock eingesteckt wird. Durch Modularität, Schutzschlüssel und Plug&Play-Fähigkeit ist der herkömmliche DeltaV E/A die optimale Lösung für Ihr Prozessregelungssystem.