Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-VE3008

DeltaV™ MQ Controller der M-Serie

Produktbeschreibung

Der MQ Controller ermöglicht die Kommunikation und Steuerung zwischen den Feldgeräten und den anderen Knoten des Automatisierungs-Netzwerks. Der Controller verfügt über alle Merkmale und Funktionen des MD Plus Controllers sowie den gleichen Speicherplatz und kann in beliebiger Konfigurationen an älteren DeltaV™ Systemen verwendet werden. Der MQ Controller erhöht die Produktivität und ist benutzerfreundlich.

Stromversorgung
Erfolgt durch die Systemstromversorgung über den 2-fach-Stromversorgungs-/Controller-Träger
Elektrischer Schutz
3,0 A, nicht austauschbare Sicherungen
Verlustleistung
5,0 W typisch, 7,0 W max.
Montage
An der rechten Seite des Stromversorgungs-/Controller-Trägers.
Arbeitsspeicher
48 MB
Primäres Steuernetzwerk
8-poliger RJ-45-Steckverbinder
Redundantes Steuernetzwerk
8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Merkmale

  • Erhöht die Produktivität: selbstadressierend, selbstpositionierend, automatische E/A-Erkennung
  • Benutzerfreundlich: komplette Kontrolle, Datenschutz, kalter Neustart
  • Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen: durchgeschleifte Daten, für die Zukunft gerüstet, Montageoptionen

Dokumentation und Zeichnungen