Für die bestmögliche Performance des Marine-Tankmanagementsystems sollten Sie die intelligente Flexibilität von E/A- und Feldbus-Modulen nutzen. Diese wurden konzipiert, um ein Mittel für die Konstruktion einer lokalen Gruppe von E/A-Geräten bereitzustellen, die aus einer einzelnen oder mehreren intelligenten und programmierbaren Einheiten besteht. Eine beliebige Anzahl an E/A-Modulen jeden Typs kann zusammengefügt werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jedes Modul ist ein intelligenter Klemmenblock und deshalb ist die interne Verkabelung für E/A-Signale nicht notwendig.