Das Marine-Tankmanagement wird mit der Vision Workstation mit Monitor verständlich und umsetzbar. Übernehmen Sie mit einer CPU-Workstation und Visualisierung mithilfe eines 17-, 19- oder 24-Zoll-TFT-Monitors die Kontrolle über Tank bezogene Funktionen. Die CPU kann als freistehende Einheit integriert oder an der Rückseite des Monitors montiert werden. Die CPU hat keine beweglichen Teile und benötigt keinen Lüfter. Die Monitore können problemlos an einer Konsole oder auf einem Pult montiert werden. Die Touchscreen-Option ist an Orten nützlich, an denen für einen Trackball oder eine Tastatur kein Platz ist. Die Monitore sind mit Weitwinkelansicht und vollständiger Dimmungsfunktion ausgestattet.