Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
O-Zgedney-P-cl-681-alum-bus-box

O-Z/Gedney™ Aluminium-Leitungsdosen der Klasse 681

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ Aluminium-Leitungsdosen der Klasse 681 ermöglichen die einfache Verbindung eines Eingangsschaltkreises durch die Verwendung von Klemmen und Laschen. Klemmen und Laschen sind in unterschiedlichen Größen und Ausführungen erhältlich und es besteht ausreichend Platz für gebogene Kabel. Alle Laschen werden lötfrei auf einer Platte befestigt, die entfernt werden kann, um zusätzlichen Platz zum Herausziehen von Kabeln zu ermöglichen. Die Gehäuse haben eine ausreichend große Wanddicke für Kabelkanalöffnungen an allen Seiten.

Merkmale

  • Ex-Schutz
  • Leitungsdosen der Klasse 681 werden in unserem Werk mittels Montage einer Klemmlasche an Anschlussdosen aus kupferfreiem Aluminium vom Typ NJBEW, IF oder IG gefertigt.
  • Wahlweise Ausführung mit 3 Phasen und 3 Kabeln oder 3 Phasen und 4 Kabeln
  • Große Anzahl an Klemmgrößen
  • Einfaches Herausziehen der Kabel
  • Abnehmbare Platte
  • Ausreichend Platz für Verkabelung
  • Lötfreie Laschen und versetzte Anordnung zur schnelleren Montage
NEC-Zertifizierungen und -Konformität
Class II, Division 1 und 2, Groups E, F, G; Class III; NEMA 4, 9EFG
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Gehäuse und Deckel sind aus kupferfreiem (max. 4/10 von 1 %) Aluminiumguss mit Epoxid-Pulverbeschichtung und Abdeckungsschrauben aus Edelstahl

Dokumentation und Zeichnungen