Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CON-MP-With Cable

AVENTICS™ Serie CON-MP Multipolanschlüsse mit Kabel

Produktbeschreibung

Mit der AVENTICS Serie CON-MP mit Kabel erhalten Sie Kabel mit Multipolanschlüssen wie das D-SUB mit diversen Polvarianten und unterschiedlichen Längen, die speziell für unsere dezidierten Ventilsystemserien optimiert wurden, z. B. für die Serie AV. Außerdem sind C/2-Steckverbinder für Ventilsysteme der Serie CL03 erhältlich.

Produkte

Search
1-10 von 57 Produktergebnissen
:
248,83 €
243,23 €
271,40 €
326,52 €
111,15 €
88,90 €
106,85 €
137,39 €
275,73 €
233,04 €

Merkmale

  • Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker

Dokumentation und Zeichnungen