Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Screw-In-Pressure-Regulators

AVENTICS™ Serie SR1, Einschraub-Druckregelventile

Produktbeschreibung

Energiesparventile zum direkten Anschrauben an Zylinder

Produkte

Search
1-10 von 15 Produktergebnissen
:
67,24 €
61,73 €
53,57 €
71,80 €
66,50 €
87,73 €
93,34 €
52,20 €
53,00 €
53,73 €

Merkmale

  • Qn max. 750 l/Min
  • Baubreite: 11 mm ... 25 mm
  • Außengewinde/Steckanschluss
  • Innengewinde/Außengewinde
  • Steckverbindung mit Rohrmutter/Außengewinde

Dokumentation und Zeichnungen