Die Dreibackengreifer der Numatics Baureihe TJ kombinieren hohe Greifkraft mit kompakter Bauweise. Durch die abgeschirmte Ausführung eignen sich die Greifer ideal zum Be- und Entladen in eingeschränkten Arbeitsbereichen. Eine optionale Abstreifplatte bietet eine Federkraft von 9 lbs. zum einfacheren Einführen von Teilen, wenn diese vom Greifer losgelassen werden (nur TJ30).