Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Drive package

AVENTICS™ Antriebspaket

Produktbeschreibung

Das AVENTICS Antriebspaket ist eine umfassende Lösung für die Senkrechtförderung. Dieses aus modernster Technologie und zuverlässigen Komponenten bestehende, innovative Paket gewährleistet reibungslosen und effizienten Betrieb. Mit anpassbaren Optionen und erweiterten Steuerfunktionen bietet das AVENTICS Antriebspaket eine präzise Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung zur Leistungsoptimierung und Produktivitätssteigerung. Dieses Antriebspaket liefert in den Bereichen Materialhandhabung, Logistik und Fertigung vielseitige und anpassungsfähige Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen gerecht werden. Heben Sie Ihre Senkrecktförderanlagen mit dem AVENTICS Antriebspaket auf ein höheres Niveau.

Merkmale

  • Besteht aus folgenden Komponenten:
  • Befestigungssatz
  • Planetengetriebe
  • Servomotor
  • Afag SE-Power Servoregler

Dokumentation und Zeichnungen