Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EPS maxi YZ Pneumatic

AVENTICS™ EPS maxi YZ pneumatisch

Produktbeschreibung

Die pneumatischen Antrieben der AVENTICS Serie EPS maxi YZ lassen sich nahtlos in industrielle Automatisierungssysteme integrieren und bieten dabei stabile Leistung sowie beispiellose Zuverlässigkeit und Effizienz. Mit der YZ-Funktionalität können sie komplexe Bewegungsaufgaben präzise und flexibel bewältigen und gewährleisten so optimale Produktivität bei verschiedenen Anwendungen. Die AVENTICS EPS maxi YZ Pneumatikprodukte werden mit fortschrittlicher Technologie gefertigt, um eine überragende Geschwindigkeit, hohe Genauigkeit und reibungslosen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.

Merkmale

  • Kompakt, komplett vorverkabelt, mit Rohrleitungen vorkonfenktioniert und betriebsbereit
  • Zwischenanschlag lieferbar für Y und Z
  • Horizontale und vertikale Kräfte bis zu 305 N

Dokumentation und Zeichnungen