Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-2600

TESCOM™ 44-2600 Einstufiger Gasregler

Produktbeschreibung

Kompakter, extrem empfindlicher, einstufiger Regler der Serie 44-2600 mit hoher Reinheit insbesondere für entzündliche und Industriegase mit einem Durchfluss von weniger als 283 SLPM / 10 SCFM. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ideal für den Einsatz in Gas/Analyse-Probenentnahmesystemen, Treibstoffzellen, Gewebe- und Zellkulturinkubatoren und Brennstoffversorgung für Chromatograph-Flammenwächter. Hervorragend auch für Anwendungen mit geringem Ausgang und niedrigem Differentialdruck.

Maximaler Eingangsdruck
27,6 oder 241 bar (400 oder 3 500 psig)
Auslassdruckbereiche
0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (nur Modelle mit 27,6 bar-Eingang)
0 -
12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (nur Modelle mit 400 psig-Eingang)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316
Abdeckhaube: Edelstahl 303
Membran: Edelstahl 316
Sitz: Teflon®
Reibhülse (innen): Teflon®
Restliche Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
27,6 bar / 400 psig Eingangsdruck: Kv = 0,15
241 bar / 3 500 psig Eingangsdruck: Kv = 0,06
Ansteuerung
Feder, Dom
Gewicht
1,4 kg / 3 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Große vorgeformte Membran gewährleistet extreme Feineinstellung mit nur geringem dynamischen Druckabfall
  • Reproduzierbarkeit: ±0,5 % des Ausgangsdruckbereiches
  • Metallmembran zu Gehäusedichtung
  • Genauigkeit: ±1 % des Ausgangsdruckbereiches
  • Standardmäßig mit Manometeranschlüssen
  • Ausführung mit Druckluftsteuerung lieferbar
  • Kv = 0,02 und Kv = 0,24 Modelle sind verfügbar
  • NACE-konforme Ausführungen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen