Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-ACS012

TESCOM™ ACS012 Umschaltdruckregler

Produktbeschreibung

Regler der Serie ACS012 sind kompakte, leichte Umschaltstationen für korrosive, luftentzündliche und Spezialgase mit hoher Reinheit. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ermöglicht die kontinuierliche Gasversorgung mit kleinen Durchflüssen von zwei oder mehr Gasflaschen. Ideal für den Einsatz mit Trägergasen für Analysatoren, CO2 für Gewebe- und Zellkultur-Inkubatoren sowie Laserresonator-Gasanwendungen.

Maximaler Eingangsdruck
27,6 oder 241 bar (400 oder 3 500 psig)
Maximaler Ausgangsdruck
5,9–7,9 bar (85–115 psig)
9,3–11,4 bar (135–165 psig)
12,8–16,2 bar (185–215 psig)
16,2–18,3 bar (235–265 psig)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316, Messing oder vernickeltes Messing
Werkstoff des Oberteils
Edelstahl Serie 300 oder Messing
Ventilsitz
PTFE
Membran und Feder
Edelstahl 316
Reibhülse
Innen: PTFE
Außen: Edelstahl 316
Sonstige Teile:
Edelstahl 316 (und Messing für Messinggehäuse)
Betriebstemperatur
-40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Cv = 0,06
Gewicht
2,2 kg (5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Max. Eingangsdruck: 400 oder 3 500 psig (27,6 oder 241 bar)
  • Vier Regelbereiche von 100 bis 250 psig (6,9 bis 17,2 bar)
  • Zur kontinuierlichen Gasversorgung von Anwendungen, die durch automatische Umschaltung versorgt werden
  • Verfügbar in Edelstahl 316, Messing oder vernickeltem Messing
  • Basiert auf dem praxiserprobten TESCOM Regler der Serie 44-2200
  • Montagehalter im Lieferumfang enthalten

Dokumentation und Zeichnungen