Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-Regulus 3

TESCOM™ Gasdruckregler der Serie Regulus 3

Produktbeschreibung

Regler der Serie Regulus 3 sind äußerst feinfühlig einstellbare Leitungsdruckminderer (Millibarbereich) für Gasreinheiten bis 5,0 (99,999 Vol.-%) mit einem zwangsschließenden Ventil (Positive Seal). Ideal geeignet für Anwendungen mit niedrigem Ausgangsdruck sowie geringem Durchfluss, Entnahmestellen in zentralen Gasversorgungssystemen, Maschinen oder in Kombination mit einem Erstregler als Flaschendruckminderer, Labor- und Produktionstests.

Maximaler Eingangsdruck
290 psig / 20,0 bar
Ausgangsdruckbereiche
0,15–1,5, 0,3–3, 1,5–15, 1,5–14,5, 2,2–21,8 inHg
5–50*, 10–100, 50–500 mbar, 0,10–1,00, 0,15–1,5 bar
* Min. Eingangsdruck von 3,0 bar erforderlich.
Gasspektrum
Nicht korrosive Gase, Sauerstoff und Flüssiggase, empfohlen für Gasreinheit bis 5,0 – nicht geeignet für Acetylen
Werkstoff
Gehäuse: vernickeltes Messing
Membran: NBR, Mediumkontaktseite ist PFEP-beschichtet
Sitz: NBR
Betriebstemperatur
-4 °F bis 158 °F / -20 °C bis 70 °C für CO-Maximum 104 °F / 40 °C
Anschlussgröße und -art
Eingang: G-1/2 in. Innengewinde
Ausgang: G-1/2 in.Innengewinde
Manometer: G-1/2 in. Innengewinde
Gewicht
2,9 lbs / 1,3 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Präzise Druckregelung im Millibarbereich
  • Genaue und zuverlässige Druckregelung
  • Dichter Abschluss (Positive Seal)

Dokumentation und Zeichnungen