Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-SG3

TESCOM™ SG3 Einstufiger Gasregler

Produktbeschreibung

Kompakter, leichter, einstufiger Regler der Serie SG3 mit hoher Reinheit insbesondere für entzündliche und Industriegasströme von 5-200 SCFM (141-5 600 SLPM). Die Metallmembran sorgt durch Genauigkeit und besonders lange Lebensdauer für Gasreinheit und -integrität. Besonders geringe Zerfallsneigung der Einlaufkennlinie bietet stabilen Ausgangsdruck bei Eingangsdruckschwankungen. Eignet sich für Labor- und Entnahmestellensysteme bei hochreinen Anwendungen in den Bereichen Medizin, Pharmazie, Lebensmittel, Getränke und vielen weiteren.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 4 500 psig (310 bar)
Maximaler Ausgangsdruck: 15, 50, 125, 250 psig (103, 345, 862, 1724 kPa oder 1,0 u. 3,4 u. 8,6 u. 17,2 bar)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316L, vernickelter Messing
Sitz: PCTFE
Membran: Edelstahl 316 oder Neopren
Dichtung: Teflon® oder Buna-N
Filter
10 Mikron Nennwert, Sinterbronze oder Edelstahl 316
Sonstige Teile:
Messing, Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur
-40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C)
Verbindungen
Eingang und Ausgang: 1/2 Zoll NPTF
Zubehör: 1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Cv = 1,0
Ansteuerung
Nur federgesteuert
Gewicht
5,5 lbs (2,5 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Optionale Neopren-Membranen bieten hervorragende Genauigkeit für exakte Druckregelung
  • Ventileinsatz beinhaltet 10-Mikron-Filter zum Schutz des Reglersitzes und zur einfacheren Wartung

Dokumentation und Zeichnungen