Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2E2N1B0B1T0F

RXi2 – EP Industrieller PC: AMD RX-427BB 2,7 GHz, 8 GB, 256 GB SSD, 2 Slots, kein Betriebssystem, -40 bis +70 °C

Produktbeschreibung

Der RXi2-EP IPC bietet mittlere Rechnerleistung inkompakter und robuster Form, um HMI-, Historik- und analytische Anwendungendirekt auf dem Rechner auszuführen und dadurch eine verbesserteEchtzeitsteuerung von Betriebsabläufen und eine bessere Integration infirmenweite Systeme zu ermöglichen

Teilenummer
R2E2N1B0B1T0F
IPC-Produktfamilie
RXi2-EP AMD 2. Gen R-Serie
CPU
AMD RX-427BB, 2,7 GHz
CPU-Leistung
35 W
CPU-Kernanzahl
4
Speicher
8 GB
Festplattenspeicher
256 GB SSD
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen
2 x RS232
Erweiterungssteckplätze
2 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystem
kein Betriebssystem
Betriebstemperatur
-40 bis +70 °C

Merkmale

  • AMD 2. Generation R-Serie CPU, 2-4 Kern, 2,2 – 2,7 GHz Basisfrequenz
  • Lüfterloser Betrieb in einer rauen Umgebung mit erweitertem Temperaturbereich
  • 5 Gigabit Ethernet-Ports (vier mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS, einer mit DASH Fernmanagement), optionale fiberoptische Schnittstellen
  • 0, 2 PCIe-Erweiterungssteckplätze

Dokumentation und Zeichnungen