Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC086SLM162

Industrieller 18-Port Managed-Switch

Produktbeschreibung

Ethernet-Switches, die für die Prozessbereiche von Anlagen konzipiert wurden, müssen in rauen Umgebungen arbeiten, die extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt sind. Durch das Ersetzen proprietärer Netzwerke durch ein Ethernet-LAN und PACSystems Ethernet-Switches können Industrieunternehmen die Netzwerkzuverlässigkeit verbessern und die Bereitstellung vereinfachen.

Teilenummer
IC086SLM162
Managed
Ja
10/100Base-T(X) Ports in RJ45 Auto MDI/MDIX
16
Gigabit-Combo-Port mit 10/100/1 000Base-T(X) und 100/1 000 Base-X SFP-Ports
2
Ethernet-Standard
IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100.Base-TX und 100Base-FXIEEE 802.3z 1 000Base-XIEEE 802.3x: Flusssteuerung 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: VLAN Tagging IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1 X: Authentication IEEE 802.1AB: LLDP
Ethernet-Standard
IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100.Base-TX und 100Base-FXIEEE 802.3z 1 000Base-XIEEE 802.3x: Flusssteuerung 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: VLAN Tagging IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1 X: Authentication IEEE 802.1AB: LLDP

Merkmale

  • Erweiterter Temperaturbereich. Entwickelt, um in rauen Umgebungen zu arbeiten
  • Kompaktes Design. Reduzierte Plattengröße und Installationskosten.
  • Redundante Stromeingänge zur Sicherstellung der Systemverfügbarkeit
  • Schnelle Netzwerkwiederherstellungstechnologie. Schnelle (<10 ms) Wiederherstellungsrate schützt unternehmenskritische Daten vor Netzwerkfehlern
  • Aktivieren/Deaktivieren von Ports, MAC-basierte Port-Sicherheit
  • Webbasiertes Netzwerkkonfigurations-Tool. Vereinfachung der Netzwerkkonfiguration, -wartung und -bereitstellung

Dokumentation und Zeichnungen