TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Gehäusesystem
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Gehäusesystem
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Ermöglichen den Schutz von Instrumenten vor Ort gegen Witterungseinflüsse, Staub, Schmutz, unbeabsichtigte Beschädigung, Korrosion und unbefugte Eingriffe unter Verwendung eines integrierten Gehäuses
Gehäuse und Deckel sind aus widerstandsfähigem, glasgefülltem Polyester-Guss gefertigt, um maximalen Widerstand gegen extreme Temperaturen und Umweltbedingungen zu bieten.
Optionales Sichtfenster ermöglicht die Inspizierung der Instrumente, ohne den Schutzkasten öffnen zu müssen.
Dichtleiste stellt sicher, dass das Gehäuse gemäß IP66 vollständig witterungsbeständig ist.
Optionale gegossene 20-mm-Isolierung aus Isocyanurat-Schaum bietet Instrumentenschutz bis -70 °C (-94 °F).
In Schutzkästen montierbare Ventilblöcke wurden so konzipiert, dass sie auf der Grundplatte oder an der Rückseite des Schutzkastens montiert werden können. Somit sind keine internen Montagehalterungen oder Rohrständer notwendig.
Prozess- und Entlüftungsanschlüsse werden von außen direkt am Ventilblock vorgenommen, wodurch keine interne Verrohrung, Klemmverschraubungen und Trennwände benötigt werden.
50 mm (2") Montagekragen mit Befestigungsschraube ermöglicht die problemlose Montage direkt am Rohrständer.
Dampf- oder Elektroheizsysteme können kundenspezifisch ausgelegt und eingesetzt werden. Die präzise Temperatur im Schutzkasten kann mit einem breiten Spektrum an Heizungszubehör aufrechterhalten werden.
Befestigungselemente und Verschraubungen aus Edelstahl 316 verhindern Korrosion in rauen Umgebungen.
Antistatische Schutzkästen sind lieferbar, um spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht werden zu können.
Auswahl an niedrigen oder hohen Ventilblock-Montageoptionen auf der Rückwand für Instrumente über (für Flüssigkeitsanwendungen) oder unter (für Gasanwendungen) dem Ventilblock.