AVENTICS-P-Smart Energy Panel

AVENTICS™ Smart Energy Panel

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Smart Energy Panel (SEP) Schalttafel bietet eine schlüsselfertige Lösung für das automatische Abschalten des Maschinendrucks und ermöglicht so die Optimierung des Druckluftverbrauchs während Produktionsstopps. Durch die Vermeidung von Leckagen bei längeren Abschaltungen werden die Kosten für die Druckluftproduktion erheblich reduziert.


Die eingebettete Intelligenz macht diese Lösung für alle Arten von neuen oder bestehenden Maschinen autonom und adaptierbar, ohne das Steuerungsprogramm (SPS-Programm der Maschine) ändern zu müssen – eine wahre Plug&Play-Lösung.

Verfügbare Ausführungen
Schalttafel, Schaltschrank
Anschlussgröße
1/2", 1"
Max. Durchfluss
5 000 Nl/min für 1/2'', 13 000 Nl/min für 1''
Max. Versorgungsdruck
11 bar (159 psi)
Max. Betriebsdruck
10 bar (145 psi)
Kommunikation
IO-Link, SPS: OPC UA Server
Temperaturbereich
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Spannungsversorgung
230 VAC – 50 Hz oder 24 VDC ±10 %
Schutzart
IP20 (Schalttafel) / IP65 (Schaltschrank)

Merkmale

  • Intelligente IIoT-Lösung für Energieeinsparungen
  • Ermöglicht bis zu 3 verschiedene Druckstufen, die 3 Betriebsmodi entsprechen
  • Keine zusätzliche Software oder Programmierung erforderlich
  • Schlüsselfertige Lösung, die keinen intrusiven Eingriff in die bestehende Automatisierung erfordert
  • Anpassbar an verschiedene Maschinentypen
  • Erhältlich in Schalttafel- oder Schaltschrankausführung
  • Bereit für Industrie 4.0

Dokumentation und Zeichnungen