Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-VL

Numatics™ VL Verriegelungsventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Numatics Baureihe VL besteht aus manuellen Standard-Sicherheitsabsperrventilen, die die unbefugte Druckbeaufschlagung in einem Druckluftsystem während Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten verhindern. Im Ventil wird ein einzigartiges einteiliges Mittelschieberdesign eingesetzt, das mit einem vom Benutzer beigestellten Vorhängeschloss in der geschlossenen Stellung verriegelt werden kann. Das vom Ventil gesteuerte pneumatische System kann in geschlossener und verriegelter Stellung nicht bewegt werden, ohne dass das Vorhängeschloss zuerst entfernt wird.

Rohr-/Anschlussgröße
10-32 Zoll, 1/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/8 Zoll, 3/4 Zoll, 1 1/4 Zoll, 1 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll
Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Notabschaltung bietet Hinterdruck-Schnellentlüftung bei vollem Durchfluss
  • Hellgelbes Gehäuse mit rotem Knopf ist leicht als Verriegelungsgerät erkennbar
  • Integrierte Bohrung im Ventilkolben ermöglicht Verriegelung mit Scherenschloss
  • Robuste Bauform für hohe Beanspruchung, zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer
  • Entspricht den OSHA-Spezifikationen

Dokumentation und Zeichnungen