Proportionalventile
Magnet-, Regel-, Miniatur- und pneumatische Proportionalventile bieten eine präzise Ausgangsregelung in Anwendungen, bei denen Schwankungen von Druck, Durchfluss und anderen Variablen in der Steuerkette auftreten. Sie können mit Luft, Gas, Wasser und gefährlichen Medien eingesetzt werden und reagieren hochpräzise auf Veränderungen im Prozess. Emerson bietet eine breite Palette von Proportionalventilen an, die sich für die anspruchsvollsten, hochwertigsten und präzisesten Anwendungen eignen.