Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-P-AC

ASCO™ Druckschalter der Baureihe P

Produktbeschreibung

Die ASCO Druckschalter der Baureihe P umfassen einen Schalter mit offenem Rahmen oder Schutzgehäuse und einen Messwandler. Die Druckschalter können separat zur Lagerhaltung und/oder Feldmontage durch Kunden oder als komplette werkseitig montierte Einheit bestellt werden. In den ASCO Druckschaltern der Baureihe P wird die einzigartige ASCO TRI-POINT Wechseldrehpunkt-Ausgleichsplatte zur Funktionssteuerung eines oder mehrerer elektrischen Sprungschalter eingesetzt. Druckschalter und Messwandler sind komplett geprüfte, eigenständige Baugruppen.