Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-FE

Numatics™ FE-Vorschubhemmung

Produktbeschreibung

Die Vorschub-Hemmungsvorrichtung von Numatics der Serie FE umfasst zwei doppeltwirkende Zylinder, die überkreuz angeordnet und intern für eine reibungslos funktionierende Teileregelung sequenziert sind. Durch den internen Gegendruck und die Überkreuz-Konstruktion können beide Stangen unter Luftabschluss zurückgezogen werden, um verklemmte Teile leicht zu entfernen. Für den Betrieb ist ein Vierwege-Ventil mit zwei Stellungen erforderlich.