Die Numatics Baureihe KG ist eine für die Funktion in anspruchsvollsten Ventilautomatisierungsanwendungen konzipierte robuste Pneumatikzylinder-Produktlinie. Diese Zylinder bieten eine vielseitige Methode zur Automatisierung von Absperrschiebern und sind so konstruiert, dass sie schwierigen Anwendungen in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Kraftwerken, Zellstoff- und Papierfabriken sowie Bergbaubetrieben standhalten. Die Numatics Baureihe KG kann ebenfalls in Anwendungen eingesetzt werden, in denen leichte pneumatische Betätigung erforderlich ist.