Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CCL-IS

AVENTICS™ Serie CCL-IS Normzylinder (ISO 15552)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Zylinderserie CCL-IS (ISO 15552) mit ihrer klaren Bauart wurde eigens für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittelbranche produziert. Sie zeichnet sich durch praktische Sensorbefestigungen und eine klare Bauart aus, die wirkungsvolle, einfache Reinigung mit praktischen Wartungszyklen verbindet.

Produkte

Search
1-10 von 396 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480058830
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
32 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
172,79 €
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480058890
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
63 mm
Hublänge
50 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
63 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
268,69 €
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480058909
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
100 mm
Hublänge
250 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
100 mm
250 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
520,68 €
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480058941
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
50 mm
Hublänge
400 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
50 mm
400 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
285,44 €
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480059075
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
32 mm
100 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
177,34 €
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480059526
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
40 mm
Hublänge
160 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
40 mm
160 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
210,96 €
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480059528
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
40 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
197,87 €
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480059529
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
40 mm
Hublänge
400 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
40 mm
400 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
239,52 €
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480059532
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
80 mm
Hublänge
200 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
80 mm
200 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
394,92 €
AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480059699
Normen und Vorschriften
ISO 15552
Kolbendurchmesser
80 mm
Hublänge
125 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 15552
80 mm
125 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
376,10 €

Merkmale

  • Leicht zu reinigende, glatte eloxierte Oberflächen
  • Abstreifer und Schmierstoffe (NSF-H1) sind für Lebensmittelanwendungen zugelassen
  • Hygiene-Schutzkappen für ungenutzte Montagebohrungen
  • Erhältlich in acht Größen mit Kolbendurchmessern von 25 mm bis 125 mm
  • Zur Auswahl stehen elastische und pneumatische Abfederung
  • Option, die Luftanschlüsse für Zu- und Abluft bodenseitig zu konfigurieren, was die Flexibilität bei der Verschlauchung in der Anlage erhöht

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 117 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
3,10 €
3,31 €
3,57 €
6,14 €
6,79 €
17,04 €
247,03 €
126,29 €
179,85 €
329,04 €

Dokumentation und Zeichnungen